Belt drive(Y) - Ball screw drive(Z)

YZ SAB+SAR

2D gantry with precise movement and high axial load capacity on Z-axis. Payloads up to 50(*) kg. Speed/acceleration up to 3 m/s and 10 m/s² on Y axis
製品サイズ
180/120 250/180
Workspace configurable up to : Y : 3 500 mm Z : 800 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • Y軸はポリアミドコーティングされたローラーガイドとベルトドライブ、Z軸はラックアンドピニオンドライブにより動作が確保されています
  • 「Speedy SAB」(Y軸)と「Speedy SAR」(Z軸)の線形ユニットで構成されています
  • 62 HRCの硬質アルマイト処理を施した自己支持型アルミニウムプロファイルからなる非常に軽量なY-Z構造
  • カスタムストローク長でオーダーメイド製造されたマニピュレーター

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください