ベルトドライブ

YZ RSMART+SSMART

最大60(*)kgの可搬重量に対応する軽量Z軸付き2Dガントリー。最大速度/加速度は2.5 m/s、8 m/s² です。
製品サイズ
120/65 160/80
ワークスペースは最大3,000 mmまで設定可能: Y : 3 000 mm Z: 750 mm (*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • ケージ付きボール潤滑式リニアガイドと歯付きベルト駆動による動作
  • リニアユニット「R-SMART」および「S-SMART」で構成
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 2軸とも必要ストローク長さで製作、納品
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け。減速機の取り付け位置も自由に選択可能。
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダー

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

3D ファイルに関してお問い合わせください