Ball screw drives
YZ TH+TH
Compact and ultra-precise 2D gantry for payloads up to 50(*) kg. Repeatability within 5 µm
製品サイズ
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
Workspace configurable up to :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。
当社チームがお手伝いします。
- ケージ付きボール循環式リニアガイドと予圧をかけたボールねじによる動作
- リニアユニット「Precision TH」で両軸構成
- アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
- 保護ストリップによるアルミニウム製プロファイル内にあるリニアガイドとボールねじの保護
- 必要ストロークで両軸とも製作、納品
- ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
- リニアユニットの精度により、制御、計測、ビジョンなどの作業も可能
TH70/70 |
TH90/70 |
TH90/90 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 3 kg |
0 … 5 kg |
0 … 8 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 585 |
0 … 585 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 249 |
0 … 585 |
TH110/90 |
TH110/110 |
TH145/110 |
|
| Payload (Kg) |
7 … 13 kg |
10 … 20 kg |
18 … 24 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 800 |
0 … 800 |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 585 |
0 … 800 |
0 … 800 |
TH145/145 |
|
| Payload (Kg) |
20 … 30 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 1000 |
3D ファイルに関してお問い合わせください