ラックピニオン駆動

PAR

高剛性、高荷重、ストローク最大 50m
製品サイズ
170 200 220 230 280 360

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • 高周波焼き入れされた台形型プリズマティックレール 2 本の上を走るローラーキャリッジと、焼き入れ研磨加工ラックピニオンシステムによる動作
  • ご要望のストローク最大50メートルまで製作可能
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2 本の軸を平行に取り付ける構成と、単軸の構成両方に対応
  • 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
  • 独立した複数キャリッジの動作が可能
  • 多種多様な機械オプション取り扱いあり: センサー取り付けキット、自動潤滑、落下防止安全装置など
  • 「ピックアンドプレース」多軸システムの実現が可能

剛性の高い自己支持型の軸。非常に高い慣性モーメント値のアルミニウム製プロファイルにより、支柱間隔が最大 6m まで可能

プロファイルを支える支柱の組み立てと位置決めが簡単。アルミニウム製プロファイルの溝に「フリー」で固定

Unit: mm PAR 170 PAR 200 PAR 220 PAR 230 PAR 280 PAR 360
Height/Width  170×120 200×120 220×120 230×120 280×170 360×200
Max. stroke 11100 11100 11050 11400 10800 10800
Spécial stroke Unlimited
Max. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください