High speed

UNILINE A

"Cost saving" linear actuator with speed and acceleration up to 7 m/s and 15 m/s²
製品サイズ
40 55 75

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • ローラータイプリニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • 必要ストローク長さに製作して納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 高サイクル、中荷重での自動運転に対応
  • サイドシールによるユニット保護で悪環境での稼働に対応
  • キー付き中空軸のプーリーで駆動トルク伝達
  • X-Y-Z / Y-Z / X-Y の多軸システムの製作に利用できるアッセンブリーキット

湿潤環境向けに「耐食性」バージョンの取り扱いあり

動作温度範囲 -20℃ から +80℃

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください