ベルト - ボールガイド
ECO Series
Compact linear unit for dirt environment. Stroke up to 12 m
製品サイズ
60
80
100
この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。
当社チームがお手伝いします。
- ボール循環式リニアガイドを使用したベルト駆動アクチュエータ
- ご要望のストローク長さで生産、納入
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
- 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
- プロフィール内に配置された駆動ベルトが同時にリニアガイドを保護
- キー付き中空軸を用いたプーリーを介してトルク伝達
- 便利な付属品: 2軸平行仕様用の同期シャフト、センサーサポートなど
Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
3D ファイルに関してお問い合わせください