クリーンルーム

Clean Room System One

クリーンルーム用途のために設計されたコンパクトなリニアユニット
製品サイズ
50 65 80 110

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • ボール循環式リニアガイドと駆動ベルトをプロファイル内部に配置したリニアアクチュエータ。
  • ご要望のストロークで納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 小型ベアリングがガイドするポリウレタン製保護ストリップで確実にシーリング
  • 便利な付属品: 減速機取付キット、センサーホルダーなど
  • 真空ポンプ運転の吸引システム用にバキューム用穴を加工
ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください