Corrosion Resist

ROBOT PLUS CR

Rigid and self-supporting "anti-corrosion" linear unit
製品サイズ
100 130 160 220

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • 「CR」は「Corrosion Resist」の略で、ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなどの内部および外部ステンレス鋼部品を指します
  • 2つのリニアリサーキュレーティングボールガイドと歯付きベルトによる運動を提供します
  • カスタムストローク対応のオーダーメイドリニアユニット
  • 技術資料(計算書付)はご要望に応じて提供可能です
  • 高荷重、モーメント、作業率に対応する「単軸」タイプ構成専用です。
  • ユニットを縦置きまたは横置きで設置可能です。
  • ベアリングでガイドされたポリウレタン保護バンドでベルトとプーリーを保護しています。
  • アルミニウムプロファイルの矩形断面により、剛性のある自立構造を実現しています。
  • オプションのダブルキャリッジ構成(同一ベルト駆動)
  • 「2C」バージョン(2つの独立した移動式トロリー装備)
  • 拡張ハブにより、ギアユニットをドライブヘッドに直接迅速かつ容易に取付け可能
  • 有用なアクセサリー:減速機、取付けキット、センサー支持金具
3D ファイルに関してお問い合わせください