Vertical Axis

ELM PLUS CR

Rigid linear unit with moving profile and fixed carriage/motor
製品サイズ
50 65 80 110

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • 「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略で、ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品内外の耐食性を表します。
  • プロファイル内部に位置する循環式ケージ付きボールと歯付きベルトを備えた、リニアガイドによる動作
  • ストロークがカスタマイズ注文制作のリニアユニット
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に対応
  • 単軸型の構成は、オフセットが少ない中荷重の用途向け。
  • 同じベルトで駆動する 2 キャリッジ構成のオプション
  • ガイド、ベルトおよびプーリーは、ポリウレタン製保護シールで保護
  • プロファイル内部をエアパージ加圧して、ユニットの気密性をさらに向上可能
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け可能
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダ、2軸平行仕様用同期シャフト
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

3D ファイルに関してお問い合わせください