ベストセラーシリーズ

R-Smart

シンプルな設計のリニアアクチュエータ。導入が迅速に行えるベストセラーシリーズ。
製品サイズ
120 160 220 230 280

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • ボール循環式リニアガイドを2本並列に使用した、ベルトアクチュエータ
  • ご要望のストローク長さに製作して納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 高荷重、高モーメント、高サイクルの用途向け。
  • 駆動ベルトはベアリングにサポートされ、壁掛け姿勢での使用に特に最適
  • 一般工場環境での使用向け
  • 長方形の高い剛性のアルミニウム製プロファイル
  • シュリンクディスクを介してシンプルに減速機の取り付けが可能。減速機は4か所どこにでも取り付けることが可能。
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダーなど
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

3D ファイルに関してお問い合わせください