特殊素材

Stainless steel Curviline

曲線状ステンレス鋼ローラーガイド
製品サイズ
16.5 23
  • 異なる半径の直線運動と円運動を組み合わせた線形ローラーガイド
  • すべてのステンレス鋼版(レールとスライダー)。正確なステンレス鋼グレードについては技術データやカタログを参照してください。
  • 円運動部を製造する場合
  • 複雑な動きの場合でも、ベースプレートの予圧はレールの全長にわたって維持されます
  • ローラーは、スライダーに直接取り付けることができるため、滑走部の厚みを抑えます。
  • 測定するために特別なレイアウトを行うことができます。
  • -20°C~ + 80℃の動作温度範囲

中心にない荷重または加えられた力により発生したモーメントは、並列に取り付けられた複数のスライダーを備えた2本のレールを使用して補正する必要があります。

製造時間を短縮する為に、カタログで事前定義された半径を使用し、必要に応じてカスタム半径を使用することもできます

レールの結合は推奨しません。

 

ステンレス鋼バージョン(レール材料とスライダー本体:AISI316L。AISI440のローラー)

Track available in 16.5 and 23 mm widths

3D ファイルに関してお問い合わせください