圧延形

LRS37PE

基本用途のみの低価格部分伸長ボールスライド
製品サイズ
37
ストローク最大541 mm。最大可搬重量600 N/ペア以上
  • 軽くて静かなランニング
  • メンテナンスが少なく、長寿命
  • 高い信頼性
  • 小さな衝撃を吸収し、永久変形がない構造弾性
  • 側面からの衝撃に敏感ではありません
  • レールのサイズ(開位置および/または閉位置でのロックシステムなど)に応じてさまざまなオプションを利用でき、さらにカスタマイズ(長さ、ストロークなど)が可能です。
  • LRS 37:部分延長伸縮レール。ノイズ機能を低減するエンドストッパーを備えています。
3D ファイルに関してお問い合わせください