圧延プロファイル

LFS

基本的な用途に限定した低価格のフルエクステンションボールスライド
製品サイズ
46
ストローク最大610 mm。最大積載量280 N/ペア
  • 軽くて静かなランニング
  • メンテナンスが少なく、長寿命
  • 高い信頼性
  • 小さな衝撃を吸収し、永久変形がない構造弾性
  • 側面からの衝撃に敏感ではありません
  • レールのサイズ(開位置および/または閉位置でのロックシステムなど)に応じてさまざまなオプションを利用でき、さらにカスタマイズ(長さ、ストロークなど)が可能です。
  • LFS 46:取り外し可能な内部要素を備えた完全延長伸縮レール。ラッチで解放できます。閉じた位置で保護をロールバックします。
3D ファイルに関してお問い合わせください