ステンレス鋼 - ローラーガイド
TLAX
フルエクステンションローラーガイド。薄型で高い曲げ剛性。クローズ位置でのダンピングは標準装備、特殊加工も可能
製品サイズ
26
40
ストローク最大1,600 mm。最大積載量1,500 N/ペア以上
- AISI304のレールと中間プレート。硬化AISI440Cのローラー
- ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください
- スムーズで静かな動き
- 垂直取り付け構成に適しています
- 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ
バージョン X:電解研磨加工のレールと中間部品で耐食性が向上。塩水噴霧下で 1000 時間耐久
動作温度範囲 -20℃ から + 80℃
3D ファイルに関してお問い合わせください