冷間引抜形
HTT
堅牢な部分伸長(50%)ボールスライド。 両側ストロークはオプション仕様、特殊加工もリクエストに応じて対応可能。 ステンレススチール仕様およびオプションの表面処理も対応可能
製品サイズ
30
40
50
ストロークは最大720 mm。最大耐荷重は2,000 N/ペア以上
- 利用可能な3つのサイズ:30(30×15mmセクション)、40(40×18.5)、50(50×19.5)
- 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
- 組み立ての容易さ:スライドの片側で組み立てに簡単にアクセスできるように設計されています。特に長さが重要な場合は、スライド取り付け用に最適化されたネジの数
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- 衝撃のない適度な手動操作に適しています
塩水噴霧に対する優れた耐性
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)
3D ファイルに関してお問い合わせください