ステンレス鋼 - 冷間引抜きプロファイル

HGT-X

高剛性フルエクステンションボールスライド。ステンレススチールAISI 304製。特殊加工はリクエストに応じて対応
製品サイズ
30 35 60 80 100 120 150 200 240
ストロークは最大2,000 mm。最大積載量は8,500 N/ペア以上
  • 広い範囲、6サイズ、60×32~240×74 mm。最大2 000 kg
  • までの最大負荷
  • 安全な取り扱い:閉位置のロックオプション、停止、衝撃吸収体(L = 1000 mmのサイズ60と80)、位置保持、ドライブディスク
  • たわみが最小限であるため、開閉力が非常に小さい
  • 設計による非常に硬いスライド:超硬質IPNビームプロファイルを備えた中間プレート
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 両面ストローク可能。オプションで、中間プレートの同期ディスクが可能
  • 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています

設計段階で、スライドレール両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること

非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)

3D ファイルに関してお問い合わせください