冷間引抜形材
H1T
150%オーバーエクステンションボールスライド。オプションとして両側ストローク。オプションの表面処理および特殊加工もご要望に応じて対応可能
製品サイズ
60
80
100
150
ストローク最大3,000 mm。最大可搬質量5,300 N/ペア以上
- コンパクトなセクションでスライドします。ワイドレンジ、5サイズ、60×40.5〜150×64mmのセクション
- オプションが開位置および/または閉位置(サイズ60および80)で保持され、ショックアブソーバーが閉位置(すべてのサイズ)で保持される安全な取り扱い
- 設計による剛性スライド:超剛性IPNタイプのビームセクションを備えた中間プレート
- 両側ストロークも可能
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- 影響のない適度な手動操作に適しています
端部への取り付けが必須
非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)
3D ファイルに関してお問い合わせください