ステンレス鋼 - 冷間引抜形
HTT-X
剛性の高い部分拡張(50%)ボールスライド。ステンレススチールAISI 304プロファイル。ご要望に応じて特殊加工
製品サイズ
30
40
50
ストローク最大760 mm。最大可搬重量1,200 N/ペア以上
- 利用可能な3つのサイズ:30(30×15mmセクション)、40(40×18.5)、50(50×19.5)
- 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
- 組み立ての容易さ:スライドの片側に簡単にアクセスできるように設計されています。特に長さが重要な場合は、スライド取り付け用に最適化されたネジの数
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- 衝撃のない適度な手動操作に適しています
非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)
鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用
3D ファイルに関してお問い合わせください