閉位置での減衰 - 両側ストローク
DSD
過酷な産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。非常にコンパクトな厚みで、高い曲げ剛性を実現。オプションの表面処理および特殊加工もご要望に応じて対応可能
製品サイズ
28
35
43
63
スライドの寿命とたわみ率をご用意。 最大積載量25000N/ペア。 ストローク最大1758mm
設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃
3D ファイルに関してお問い合わせください