閉位置でのロック - 硬化軌道

DSB

要求の厳しい産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。非常にコンパクトな厚さで、高い曲げ剛性。特殊加工はリクエストに応じて対応。オプションの表面処理あり
製品サイズ
28 35 43
スライドの寿命とたわみについてはお問い合わせください。最大可搬質量は7,000 N/ペア以上。ストロークは最大2,026 mm

設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること

スライド外側のエンドストッパーを推奨

動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください