冷間引抜形材 - 硬化軌道
DBN
過酷な産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。 高さを抑えたコンパクト設計で、フラットな取り付け構成が可能。 両方向ストロークを標準装備し、オプションで表面処理も可能。 特殊加工もリクエストに応じて対応
製品サイズ
22
28
35
43
スライドの耐用年数とたわみは入手可能。 最大120%までカスタマイズ可能な延長。 最大ストローク長2,026 mm。 最大ペイロード1,800 N/ペア以上
- 厳格なアプリケーション(高負荷と速度、衝撃、クラッシュテスト…)のために設計されている;その硬化したレースウェイ
- ストローク全体の上のクリアランスフリースチールスライド
- 市場の唯一の工業用スライド
- 高性能冷間延伸鋼の塗りつぶし、質量と慣性の最適化のためのスライド
- スライドの外側の停止
- 負荷中でも優れた動きの質
- ストロークは必要に応じてリクエストに適応できます。負荷容量値は変更されることがあります
- フラットマウント構成(軸方向荷重容量値/ペア)
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃
3D ファイルに関してお問い合わせください