自動調心ローラーガイド - V字型ガイド

V-Line

誘導焼入れ(またはサンドブラスト処理)レースウェイ付き冷間引抜きV形ガイド。
ボールベアリングまたは円すいころ軸受装備のローラー。
汚れた環境に適応。
ステンレス鋼製対応。
製品サイズ
19 22 32 35 40 47 52 62 72
ラック&ピニオン一体型ガイドレールも提供し、完全なシステムを構成可能。
偏心ローラーによるプリロード調整。

スキッドにはボールベアリングまたはテーパードローラーベアリングが装備されており、重い荷重下でも高い性能を発揮します。その形状は汚染された環境にも最適です。
ガイドレールとローラーは、ステンレス鋼など、さまざまな設計と材質から選択可能です。
ガイドには、ラックとピニオンを一体化したタイプもご用意しています。

3D ファイルに関してお問い合わせください