自動調心ローラーガイド - 経済型

X-Rail

コールドフォーミングC形プロファイル製、コスト効率に優れたローラーリニアガイド。
特別な要件のない標準用途向け。
汚れた環境下での使用に適しています。
ご要望に応じて表面処理オプションあり
製品サイズ
20 26 30 40 45
平行誤差補正:最大3.5mm。
レール長は最大4,000mm。
偏心ローラーによる予圧調整
  • 3サイズのUレール:20/30/45
  • 中程度の作業速度、手動タイプ、衝撃のないアプリケーション用
  • 予圧調整可能なスライダー。レール結合は推奨していません。mm
  • オーダーのモーション精度に適しています
  • 最高速度:1.5 m / s。最大加速度:2 m /s²

電気亜鉛めっき鋼(CES / TESシリーズ)、窒化処理(CEN / TENシリーズ)とステンレス(CEX / TEXシリーズ)

動作温度範囲-20℃/ + 120°C

悪環境で湿気のある環境での使用に適しています

3D ファイルに関してお問い合わせください