自動調心

Compact Rail

Precise and robust linear roller guide. The most tolerant self-aligning guide of the market
製品サイズ
18 28 35 43 63
  • 未加工の表面に取り付けるように設計されたローラーガイド。システムの取り付けに必要なコストと時間を大幅に削減
  • 硬化した転動面の高性能鋼鉄レール
  • 高動作速度と負荷の自動サイクル動作に適しています
  • 「T + U」レール構成で最大4 mmのミスアライメント吸収
  • レール長1000 mm の線量0.1 mm未満の線形精度
  • 予圧調整可能なスライダー。無制限移動のために簡単に接合出来るレール
  • 悪環境(湿度、低高温)での使用に適しています

3つの可能なプロファイル:
・「T」(基準レール)

3D ファイルに関してお問い合わせください