RTU – Rack & Pinion

1500Kgまでのロボットに対応するアルミボディ、ラックピニオン駆動のロボット搬送ユニット
製品サイズ
170-2 170P-2 280-1 280-2 280P-2 360-2
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • ラックピニオン駆動のロボット移動ユニットは、あらゆるロボットの動作範囲を1500kgまで拡張するように設計されています。
  • ロボットトランスファーユニットは、1つまたは2つの自立型アルミ押し出し材AL 6060 T6プロファイルを、剛性の高い連結クロスピースで結合したものです。
  • アルミニウムプロファイルは耐腐食性があり、最大の慣性モーメントと最小の重量を保証する非常に精巧な形状を作るために押し出されます。その軽さと高い剛性のおかげで、ロボット搬送ユニットは、壁や天井への取り付けが必要なアプリケーションでもスムーズに動作します。
  • ラックピニオントランスミッションにより、高荷重に耐え、無限のストロークを可能にします。
  • キャリッジは、6つのブロック(サイズ170P-2および280P-2では8つ)を備えた2つの平行な循環ローラーリニアガイド上を走行し、キャリッジとすべての付随荷重およびモーメントを支えます
  • ブロックは自動システムで潤滑できます。

推奨製品

  • 1500kgまでのロボットに対応。
  • 6種類のサイズ:280-1、170-2、170P-2、280-2、280P-2、360-2。
  • メンテナンスの軽減と簡素化のための3種類の潤滑オプション。
  • 軸を保護する3種類のカバー
  • 高品質のコンポーネントと競争力のある性能
  • 簡単で素早い組み立て
  • 無限ストロークの可能性
  • カスタマイズ可能、技術部門にお問い合わせください。
3D ファイルに関してお問い合わせください