TLS System

限られたスペースを移動する必要があるいくつかの用途向けに設計されています。
製品サイズ
100 230 280 360

重要

TLS製品は、ベルト駆動(TLS 100)またはラックピニオン駆動(TLS 230、280、360)のアルミニウム押出材で作られたテレスコピックアクチュエーターで、ピックアンドプレース、産業機械送り、金属板プレスなどの用途に設計されています。

TLS テレスコピックアクチュエーターは、機械と天井の間のスペースが限られており、軸の移動距離が垂直方向のクリアランスを超えるようなアプリケーションに最適です。

主な利点は以下の通りです:

コンパクトな設計と、2段または3段のソリューションによる省スペース。
高剛性と軽量化を実現する精密加工されたスチール部品と押し出しアルミニウムプロファイル。
ダブルストローク機能によるプロセスの最適化
シンクロナイズドベルトシステムにより最適な伸びを実現。
自動潤滑システムにより、長寿命と低メンテナンスを実現。

3D ファイルに関してお問い合わせください