アクチュエータシステム
ラック&ピニオンドライブ-ケーブルキャリアチェーンオプション

2XYZ PAR+PAS+PAS

最大350(*)kgの可搬重量に対応する高剛性・高精度の3Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
製品サイズ
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

ワークスペースは最大5,000 mmまで設定可能:
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z:3 000 mm
(*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
カタログ
検索
環境
ストローク
(mm)
X軸に必要なストローク
(mm)
Y軸に必要なストローク
(mm)
Z軸に必要なストローク
荷重
(kg)
X-Yの動作
スピード
安全レベル
設定を選択してください
3D ファイルに関してお問い合わせください