テレスコピックスライド
二段階ストローク

Telescopic Rail DSD

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
製品サイズ
28 35 43 63

DSBスライドで利用可能な閉位置のためのロックシステム
1. 環境
2. 軸構成
Array
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください
この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

推奨製品

設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること

スライド外側のエンドストッパーを推奨

環境 - 機能

動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください