Hegra Rail HGT
高剛性、完全延長のボールスライド。最大耐荷重 1200kg
製品サイズ
60
80
100
120
150
200
240
重要
- ワイド範囲、6サイズ、60×32~240×74 mm
- 安全な取り扱い:閉位置のロックオプション、停止、衝撃吸収体(L = 1 000 mmのサイズ60と80)、位置に保持、ドライブディスク
- デザインによる非常に硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- 両側でストロークが可能です。中間プレート
- 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています
を備えた中間プレート
用のオプションの同期ディスクでも利用できます。
推奨製品
設計段階で、スライドレール両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)
塩水噴霧に対する優れた耐性
荷重
最大荷重 1200kg。鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用