テレスコピックスライド
冷間引き抜きプロファイル

Hegra Rail HTT

非常に高剛性で費用対効果の高い部分延長のボールスライド。多様なオプション付属品
製品サイズ
30 40 50
1. 環境
2. 軸構成
取り付け姿勢
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • 利用可能な3つのサイズ:30(30×15mmセクション)、40(40×18.5)、50(50×19.5)
  • 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
  • 組み立ての容易さ:スライドの片側で組み立てに簡単にアクセスできるように設計されています。特に長さが重要な場合は、スライド取り付け用に最適化されたネジの数
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 衝撃のない適度な手動操作に適しています

耐食性と保護

塩水噴霧に対する優れた耐性

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)

3D ファイルに関してお問い合わせください