You must be logged in to save your search.
で最大3.5 mmのミスアライメント吸収
程度の変位精度に適しています
ステンレス鋼版(CEX / TEXシリーズ)。電気亜鉛めっき鋼版(シリーズCES / TES)または窒化版(シリーズCEN / TEN)でも入手可能
動作温度範囲-20℃/ + 100°C
悪環境で湿気のある環境での使用に適しています
ローロン・ジャパン 株式会社
神奈川県相模原市緑区西橋本1-21-4 橋本屋ビル
info@rollon.jp
File name:
ファイルサイズ:
また、プロジェクトのフォロー、寸法の調整、検索と構成の保存、ファイルのアップロードなどを行うことができます。