Compact Rail
正確で堅牢なリニアローラーガイド。市場で最も許容力のあるミスアライメント吸収機構
製品サイズ
18
28
35
43
63
重要
- 未加工の表面に取り付けるように設計されたローラーガイド。システムの取り付けに必要なコストと時間を大幅に削減
- 硬化した転動面
- 高動作速度と負荷
- レール長1000 mm
- 予圧調整可能なスライダー。無制限移動のために簡単に接合出来るレール
- 悪環境(湿度、低高温)での使用に適しています
の高性能鋼鉄レール>
の自動サイクル動作に適しています
<李>「T + U」レール構成
で最大4 mmのミスアライメント吸収
の線量0.1 mm未満の線形精度
推奨製品
3つの可能なプロファイル:
。 「T」(基準レール、)
。 「U」(フォローレール、アキシアル方向への吸収)
。 「K」(補正、角度吸収)。
「T + U」の組み合わせは二本のレールの取り付け平行誤差を吸収し、「K + U」(サイズ43-63のみ)は二本のレールの平行度誤差と、高さ方向の誤差を同時に吸収します。 「T + T」の組み合わせは、厳密な取り付け要件に使用されます。
環境 - 機能
ワイパーを取り外すことにより、-20℃~120℃、+ 150℃の短いピーク、+ 150℃の短いピークと+ 160/170°Cの範囲(サイズ63を除く)