Easyslide SNK
Guida a ricircolo di sfere. Compattezza e capacità di carico elevata.
Taglie disponibili
43
L'essenziale
- La serie SNK è composta da una guida in acciaio con profilo a “c”, con piste indurite e con un cursore interno con un sistema a ricircolo di sfere. Questo prodotto è estremamente compatto e vanta un’alta capacità di carico
e grande scorrevolezza. - Le sfere sono realizzate in acciaio temprato.
- Piste di scorrimento della guida e dei cursori sono temprati a induzione.
- Alto ciclo di vita.
- Easyslide SNK può essere montata orizzontalmente e verticalmente.
Ambiente
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 ° C e + 70 ° C
Capacità di carico
Prodotti | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?