Guide Lineari
New
Carico Pesante

Compact Rail PLUS

Guida a cuscinetti ad alta capacità di carico. Il sistema auto-allineante più versatile del mercato.
Taglie disponibili
18 28 43
Inserisci i dati dell'applicazione
1. Ambiente
2. Configurazione delle guide
Selezionare prima la configurazione di montaggio
Tooltip-Orientationsingle.
(mm)
(mm)
Seleziona una configurazione di montaggio
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Carico
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Tempo di ciclo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tempo di ciclo basato su un viaggio di andata e ritorno
(s)
Tempo di ciclo basato su un viaggio di andata e ritorno
(N)
Sforzo teorico calcolato
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Sforzo teorico calcolato
5. Vita
(Km)
(s)
Tempo di pausa cumulativo su un ciclo completo
Tempo di ciclo basato su un viaggio di andata e ritorno
🚀 Filtrare per
Choose your configuration
Nome
Misurare
Self Align System
Prezzo pubblico
Parallelism offset compensation (mm)
Height offset compensation (mm)
Resistenza agli urti / vibrazioni
Tutta la vita
Peso

L'essenziale

  • Cursore equipaggiato con nuovi cuscinetti a doppio giro di sfere. Aumento della capacità di carico, fino a +65% in direzione radiale e +120% in direzione assiale, rispetto alla guida Compact Rail con dimensioni identiche.
  • Eccellente affidabilità in ambienti inquinati grazie alle dimensioni dei cuscinetti, alle nuove guarnizioni laterali di protezione e ai tergipista auto-allineanti per una pulizia ottimale delle piste di rotolamento.
  • Sistema di lubrificazione integrato con feltro a rilascio progressivo.
  • Guida singola, tipo “TG”, che può ospitare 4 diversi tipi di cursore. Guida con profilo a “C”, con piste di rotolamento convesse per maggiore rigidità.
  • Guida a cuscinetti progettata per essere montata su superfici non lavorate. Drastica riduzione dei costi e dei tempi di montaggio.
  • Guida in acciaio ad alte prestazioni CF53 (o C43F) con piste temprate a induzione e rettificate.
  • Massima affidabilità nelle applicazioni di automazione industriale con condizioni cicliche impegnative.
  • Precisione lineare inferiore a 0,1 mm per una lunghezza della guida di 1000 mm.
  • Intervallo di temperatura da -20°C a +120°C, brevi picchi a +150°C tollerati.
  • Precarico del cursore regolabile. Facile giunzione delle guide per corse illimitate.
  • Adatto per l’uso in ambienti inquinati, umidi, a temperature basse ed elevate.

Raccomandazioni principali

  • 4 versioni di cursori disponibili per una capacità di auto-allineamento unica:
  • Cursore “RV” (cursore vincolato, cuscinetti con due punti di contatto)
  • Cursore “RP” flottante (cuscinetti con un punto di contatto e due spalle)
  • Cursore “RU” extra-flottante (cuscinetti con anello esterno piano)
  • Cursore “RA” rotante
  • Compensazione di disallineamenti, fino a 3,5 mm, con le combinazioni “RV+RP” o “RV+RU“.
  • Compensazione di errori angolari fino a ±1,3° con le combinazioni “RA+RP” o “RA+RU“.

Materiali anticorrosione e protezioni

Numerosi trattamenti superficiali per gli ambienti più aggressivi:

o Rollon Alloy, zincatura elettrolitica passivata adatta ad ambienti corrosivi con umidità

o Nichelatura, per l’uso in ambienti corrosivi acidi e basici

o Zincatura ISO 2081, disponibile anche con finitura nera elettro depositata per la protezione in ambienti interni

La guida taglia 18 è sottoposta al processo di nitrurazione e ossidazione Rollon-Nox, che le conferisce un elegante colore nero

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?