CLT
L'essenziale
Le guide CLT, progettate per la massima flessibilità, consentono varie configurazioni con estrema semplicità grazie alla combinazione di guide di scorrimento, guide curve disponibili in due raggi (165 mm e 302,5 mm) e guide diritte con una lunghezza massima della guida di 2000 mm. Le guide di scorrimento sono rettificate e garantiscono un basso attrito, eccellenti proprietà di scorrimento e bassi livelli di rumorosità. Sono nitrurate (60 HRC) per garantire un’elevata durezza e resistenza alla corrosione.</span
Caratteristiche principali:
- La guida curva (CLTN43) è realizzata in acciaio nitrurato ed è disponibile in raggi di 165 mm e 302. 5 mm, in settori di 90° e 180° rispettivamente.
- La guida diritta (CLTN43) è realizzata in acciaio nitrurato ed è disponibile in diverse lunghezze: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm e 2000 mm.
- CLT dispone di guide con alloggiamento in alluminio con quattro ruote fisse preconfigurate a seconda del raggio utilizzato.
- I rulli di precisione sono dotati di cuscinetti a doppia corona di sfere per garantire elevate capacità di carico sia in direzione assiale che radiale. Tutti i rulli sono dotati di una guarnizione in plastica resistente agli spruzzi (2RS).
- I rulli di guida hanno due punti di contatto sulla pista, sono lubrificati a vita e regolati per un funzionamento ottimale.
- I cursori possono essere dotati di speciali feltrini a lento rilascio, progettati in modo che i feltrini siano sempre a contatto con le piste e garantiscano una perfetta lubrificazione.
- Con l’aiuto di una pompa automatica, è possibile lubrificare le piste di rotolamento attraverso i fori predisposti nella guida.
- Per la giunzione, il CLT viene fornito con un blocco di allineamento (CL43-01W) in acciaio per un montaggio più semplice e corretto.
- È disponibile anche un distanziatore in alluminio (CL43-03W) per assemblare il circuito sulla superficie di montaggio senza interferenze con i rulli.
Raccomandazioni principali
- Dimensioni disponibili: 43.
- Velocità massima di lavoro Velocità di lavoro*: 7 m/s (276 in/s).
- Accelerazione massima Accelerazione*: 15m/s² (590,55 in/s2 )
- Capacità di carico radiale massima*: 8000 N (per cursore)
- Campo di temperatura: da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F).
-
**A seconda dell’applicazione, i rulli e le guide sono componenti adatti a velocità e accelerazioni elevate, che devono essere valutate in relazione alla massa trasportata. Nel passaggio tra sezioni rettilinee e curve, le forze di inerzia limitano la velocità ammissibile o la massa trasportata.