RTU- Rack & Pinion
Unità di trasferimento robotica con corpo in alluminio, azionamento a cremagliera e pignone per robot fino a 1500 Kg
Taglie disponibili
170-2
170P-2
280-1
280-2
280P-2
360-2
L'essenziale
- L’unità di trasferimento robot azionata a pignone e cremagliera è progettata per estendere il campo operativo di ogni robot fino a 1500 kg.
- L’unità di trasferimento dei robot è costituita da uno o due profili autoportanti in alluminio estruso AL 6060 T6 uniti tra loro mediante traverse rigide di collegamento.
- I profili di alluminio sono resistenti alla corrosione e vengono estrusi per realizzare geometrie molto elaborate che garantiscono il massimo momento di inerzia e il minor peso possibile. Grazie alla sua leggerezza e all’elevata rigidità, l’unità di trasferimento robot funziona senza problemi anche in applicazioni che richiedono il montaggio a parete o a soffitto.
- La trasmissione a pignone e cremagliera consente di sopportare carichi pesanti e di raggiungere corse potenzialmente infinite.
- Il carrello scorre su due guide lineari a ricircolo di rulli parallele con sei blocchi (otto per le taglie 170P-2 e 280P-2) posizionati in modo da supportare il carrello stesso e tutti i carichi e i momenti di carico.
- I blocchi possono essere lubrificati con un sistema automatico.
- Raccomandazioni principali
Raccomandazioni principali
■ Adatto a tutti i robot fino a 1500 kg.
■ Sei diverse dimensioni: 280-1, 170-2, 170P-2, 280-2, 280P-2 e 360-2.
■ Tre opzioni di lubrificazione per ridurre e semplificare la manutenzione.
■ Tre tipi di coperture per proteggere l’asse.
■ Componenti di alta qualità e prestazioni competitive.
■ Assemblaggio facile e veloce.
■ Possibilità di ottenere corse potenzialmente infinite.
■ Possibilità di personalizzazioni, contattando il nostro ufficio tecnico
Invalid Part ID
![](https://my.rollon.com/it/wp-content/themes/lesanimals/app/assets/dist/img/pattern-transparent.png)
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?