Attuatori
Asse verticale

Speedy Rail ZSY

Unità lineare auto-portante con rotelle rivestite in poliammide.
Taglie disponibili
180

L'essenziale

  • Trasmissione a cinghia dentata con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Possibilità di versione esente da manutenzione e lubrificazione. Si prega di contattare ROLLON.
  • Unità auto-portante con trattamento anodico duro a 62 HRC su una profondità di 15 µm.
  • Estremamente silenzioso, leggero, facile da montare e modulare.
  • Adatto per movimento verticale o asse “spintore” con carichi e momenti moderati.
  • Adatto anche per ambienti inquinati o altamente inquinati.

Dimensions

Unit : mm
ZSY 180V
Profile width/height 180×60
Type of Roller  Ve
Max. working stroke 2500
Max. repetability +/- 0,2

Direct mounting kit of ZSY 180 unit on SAB250 unit

img-contact_expert_banner-1
Effettua ora il tuo ordine