myRollon Web Services
Rollon corporate website
Speedy Rail SAR
Asse auto-portante con guida a rotelle rivestite in poliammide
Taglie disponibili
120
180
250

“Il profilo agisce come guida, la Speedy Rail SAR è quindi molto conveniente per le corse superiori a 10 m.”
Mathieu Macchi
Ingegnere Applicativo presso Rollon France
L'essenziale
- Movimento realizzato da un carrello a rotelle e da una guida auto-portante in alluminio con azionamento a pignone e cremagliera per corse illimitate.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Barra di guida auto-portante con trattamento anodico duro a 62 HRC su una profondità di 15 µm.
- Guide lineari a rotelle esenti da manutenzione e lubrificazione
- Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio di due assi in parallelo.
- In configurazione monoassiale, da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
- Compensazione di errori di parallelismo fino a 8 mm per una configurazione di due assi montati in parallelo
Adatto per l’uso in ambienti inquinati.
Raccomandazioni principali
Elevate proprietà di autoallineamento grazie a un sistema di perni con gioco assiale montato sui carrelli.
Assorbimento del difetto angolare del profilo generato dalla sua flessione
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |

Effettua ora il tuo ordine