R-Smart System
Unità lineare dal design semplice. Economico e senza compromessi.
Taglie disponibili
120
160
220
L'essenziale
- Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Da riservare alla configurazione di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati.
- Particolarmente adatto per il montaggio di lato grazie al mantenimento della guida in sede.
- Livello di protezione adatto ad ambienti di officina.
- Struttura rigida autoportante grazie al profilo in alluminio a sezione rettangolare.
- Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore. Posizionamento. “libero” del gruppo motore/riduttore nella testata motrice
- Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori.
Kit di assemblaggio disponibili per creare i seguenti sistemi multiasse
- Sistema Pick & Place Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Contatta Rollon per la combinazione di altri assi.
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?