Precision System TVS
Unità lineare rigida per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 0,02 mm
Taglie disponibili
220
L'essenziale
- Movimento effettuato da due guide lineari con gabbia a ricircolo di sfere e da una vite a ricircolo di sfere precaricata.
- Unità lineare personalizzata con corsa fino a 3,5 m.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Particolarmente adatto per configurazioni “monoasse” con carichi e sbalzi elevati.
- Vite a ricircolo di sfere di precisione con possibilità di diversi diametri e passi.
- Classe di precisione standard ISO 7 e ISO 5 su richiesta.
- Protezione delle guide lineari e della vite a ricircolo di sfere mediante soffietto di protezione.
Dimensions
Unit : mm |
TVS 220 |
Maxi. working stroke | 3500 |
Rail size | 25 |
Ball screw diameter | 32 |
Ball screw lead | 5-10-20-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm |
Répétability max. ISO 7 | 0,02 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?