Please contact ROLLON for all other axis combination requests.
Plus System ROBOT
Attuatore lineare rigido e auto-portante.
Taglie disponibili
100
130
160
220
L'essenziale
- Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Da riservare alla configurazione di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati.
- Possibilità di posizionare l’unità di lato o in piano.
- Pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti.
- Struttura rigida auto-portante grazie alla sezione rettangolare del profilo in alluminio.
- Configurazione opzionale a doppio carrello azionato dalla stessa cinghia.
- Versione 2C dotata di due carrelli mobili indipendenti.
- Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore.
- Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto sensore.
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 |
ROBOT 130 |
ROBOT 160 |
ROBOT 220 |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 160 | SC 130 |
ROBOT 220 | ROBOT 160 | SC 130 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?