Cinghia driven

YZ ROBOT CR+2SC CR

Manipolatore Y-2Z dotato di due assi Z mobili indipendenti
Taglie disponibili
130/65x2 160/130x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR

Composto dalle unità lineari Plus System Robot 2C CR e Plus System SC CR. La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile: cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con trasmissione a cinghia dentata
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
Cinghie e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti

R130/S65-2 CR R160/S130-2 CR R220/S160-2 CR
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web

Contattaci, così potremo inviartelo

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?