Cinghia di trasmissione
VER
Modulo lineare verticale ottimizzato per il movimento e il posizionamento verticale.
Taglie disponibili
90FM
120
125
150
Massa base dell'unità (corsa zero): 27 kg
Massa lineare dell'unità: 1,7 kg/100 mm
Massa del carrello: 12,5 kg
Velocità massima: 4 m/s
Ripetibilità a vuoto: 0,1 mm
Circonferenza della Puleggia: 220 mm/giro
Dimensione della Cinghia: 50 AT 10
Forza massima di trazione sulla Cinghia: 2892 N
Momento d'inerzia principale Y: 2211 cm^4
Momento d'inerzia principale Z: 1962 cm^4
Assi telescopici azionati da Pignone e cremagliera con doppio asse
Doppia corsa sincrona con un unico motore
Ingombro ridotto del 35% rispetto agli assi standard
Velocità fino a 3 m/s
Manutenzione ridotta

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?