Alta velocità
UNILINE ED
Unità lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s².
Taglie disponibili
75
- Movimento assicurato da tre guide lineari a cuscinetti e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Configurazione monoassiale da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
- Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alta velocità di lavoro con carichi moderati.
- Protezione dell’unità mediante tappi longitudinali per il funzionamento in ambiente inquinato.
- Trasmissione della coppia motrice alla puleggia tramite albero cavo con linguetta.
- Kit di montaggio disponibili per la creazione di sistemi multiasse X-Y-Z / Y-Z / X-Y.
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?