Ricircolo di sfere
Mono Rail
Guida lineare profilata a ricircolo di sfere con elevata capacità di carico e rigidità.
Taglie disponibili
15
20
25
30
35
45
- Guida LM con capacità di carico, precisione e rigidità molto elevate.
- Lo sfruttamento del suo potenziale tecnico richiede superfici di montaggio rigide e precise e l’uso di viti di fissaggio di qualità 12-9.
- Precisione lineare inferiore a 0,025 mm per una lunghezza della guida di 1000 mm.
- Le dimensioni della guida Mono Rail sono conformi agli standard di mercato.
- Possibilità di intercambiabilità con guide di altri produttori.
- Possibilità di giunzione delle guide (lavorazione delle estremità).
- Diverse classi di precarico possibili per il cursore LM.
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -10 ° C e + 60 ° C
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?