Acciaio inossidabile - Profilo trafilato a freddo

HTT-X

Guida a sfere con estrazione parziale rigida (50%) Profilo in acciaio inossidabile AISI 304. Lavorazioni speciali su richiesta.
Taglie disponibili
30 40 50
Corsa fino a 760 mm. Carico massimo oltre 1.200 N/coppia.
  • 3 taglie disponibili: 30 (sezione 30×15 mm), 40 (40×18,5), 50 (50×19,5)
  • Sicurezza di utilizzo grazie ai numerosi accessori: bloccaggi, arresti e smorzatori d’urto, mantenimento della posizione, dispositivi di recupero (non sempre cumulabili)
  • Facilità di montaggio: progettata per consentire il montaggio da un solo lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
    Ideale per il funzionamento manuale moderato

Eccellente resistenza alla nebbia salina

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

  • Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo per la versione in acciaio
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?