Massimo livello di protezione
ELM PLUS
Attuatore lineare compatto per ambienti inquinati.
Taglie disponibili
50
65
80
110
- Movimento assicurato da una guida lineare con gabbia a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata interna al profilo.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Adatto per la configurazione in parallelo di più unità.
- La configurazione monoassiale è da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
- Configurazione opzionale con doppio carrello azionato dalla stessa cinghia.
- Guida, cinghia e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti.
- Il profilo può essere pressurizzato con aria secca e pulita per migliorare ulteriormente l’ermeticità dell’unità verso l’esterno.
- Montaggio rapido e semplice del riduttore tramite il calettatore, direttamente nella testata motrice.
- Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto per sensori, albero di sincronizzazione.
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Contatta Rollon per la combinazione di altri assi.
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?