Sezione trasversale compatta

Easyslide SNK

Guida a ricircolo di sfere. Compattezza e capacità di carico elevata.
Taglie disponibili
43
  • La serie SNK è composta da una guida in acciaio con profilo a  “c”, con piste indurite e con un cursore interno con un sistema a ricircolo di sfere. Questo prodotto è estremamente compatto e vanta un’alta capacità di carico
    e grande scorrevolezza.
  • Le sfere sono realizzate in acciaio temprato.
  • Piste di scorrimento della guida e dei cursori sono temprati a induzione.
  • Alto ciclo di vita.
  • Easyslide SNK può essere montata orizzontalmente e verticalmente.

Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 ° C e + 70 ° C

Prodotti Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?