Profilo trafilato a freddo – piste temprate
DMS
Guida a ricircolo di sfere con estrazione totale per applicazioni industriali con carichi pesanti. Lavorazione speciale su richiesta. Trattamenti superficiali opzionali disponibili.
Taglie disponibili
63
Disponibili per durata e flessione della slitta. Carico utile massimo oltre 28.000 N/coppia. Corsa fino a 2.266 mm.
- Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
- Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa. Disponibile in una sola taglia: 63
- Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie alla flessione minima
- Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a doppia T ultra-rigido
- È essenziale prevedere fermi di fine corsa esterni alla guida
- Eccellente qualità di scorrimento anche sotto carico
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
- Per questa guida, riferimenti separati per il lato destro e sinistro
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?