Cobot Transfer Unit
Il CTU Rollon include: asse, motore, azionamento, riduttore, catena portacavi con cavi, quadro elettrico Rollon, sensori e software Rollon URcap.
■ Testato e certificato da Universal Robots per una facile integrazione con i loro cobot UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 e UR30.
■ Adatto sia per l’assemblaggio orizzontale che verticale
■ Corsa fino a 5.500 mm, con incrementi di 500 mm.
■ Catena portacavi certificata, silenziata e compatta, ideale per cicli automatici continui. Cavo High-Flex e tubi dell’aria su richiesta.
■ Piastra di collegamento dedicata sul carrello per assemblare il cobot UR in modo semplice e veloce.
■ Kit di montaggio del profilo (regolabile in altezza) su richiesta per compensare eventuali disallineamenti.
CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |